(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TGYC637 |
TGYC638 |
TGYC710 |
TGYC711 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.00 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 172 | 304 | 350 | สีเทา | 353-9903 | 525 | 1 ชิ้น | ||
฿ 303.00 ฿ 191.62 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 172 | 304 | 350 | น้ำเงิน | 353-9911 | 525 | 1 ชิ้น | ||
฿ 497.34 ฿ 248.27 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 192 | 340 | 395 | สีเทา | 353-9920 | 635 | 1 ชิ้น | ||
฿ 477.81 ฿ 246.41 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 192 | 340 | 395 | น้ำเงิน | 353-9938 | 635 | 1 ชิ้น |
·ถังขยะทรงบางอเนกประสงค์สูง
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับตะกร้าขยะข้างโต๊ะ
·แบบบางที่ไม่ใช้พื้นที่ในแนวนอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการ ของเสีย ในโรงงานสำนักงานและสถานที่สาธารณะ
รหัสรุ่น |
---|
TGYC637 |
TGYC638 |
TGYC710 |
TGYC711 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.00 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 172 | 304 | 350 | สีเทา | 353-9903 | 525 | 1 ชิ้น | ||
฿ 303.00 ฿ 191.62 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 172 | 304 | 350 | น้ำเงิน | 353-9911 | 525 | 1 ชิ้น | ||
฿ 497.34 ฿ 248.27 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 192 | 340 | 395 | สีเทา | 353-9920 | 635 | 1 ชิ้น | ||
฿ 477.81 ฿ 246.41 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 192 | 340 | 395 | น้ำเงิน | 353-9938 | 635 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง