(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องเก็บฝุ่น DX, 500 L / 800 L, เทา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 49,693.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DX5H SALE
DX8H SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 49,693.00

฿ 45,717.56

DUST BOXES(LARGE PAIL TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 500 885 460-6027 20000 1 หน่วย

฿ 64,314.00

฿ 55,470.83

DUST BOXES(LARGE PAIL TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 800 1300 460-6035 26000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถังขยะ
  • ใช้
    คลังเก็บถังขยะ
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    730
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    1100
  • สี
    สีเทา
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • สเปค
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • คุณสมบัติ
    เนื่องจากเป็น แม่พิมพ์ แบบรวม ทำโดยการ งานขึ้นรูป แบบหมุนจึงมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานต่อการบุกรุกของน้ำฝนและการเปียกชื้นเนื่องจากน้ำ ของเสียเป็น ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะที่ ติด กับ แม่กุญแจ มีจำหน่ายทั่วไปมีปลั๊ก อุปกรณ์ระบายน้ำ ที่ด้านล่างสามารถล้างปลั๊กได้มี อายโบลท์ ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วย โซ่ เป็นต้น
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขึ้นรูปโดยการ งานขึ้นรูป แบบหมุนเพื่อ การขึ้นรูป โครงสร้างที่แข็งแรงป้องกันการบุกรุกของน้ำฝนและน้ำสกปรก
·รวมถึง ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะที่สามารถติด แม่กุญแจ มีจำหน่ายทั่วไปได้
·ปลั๊กระบายของ ของเสีย ที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ช่วยให้ทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องแยกออกจากกัน
·ติดตั้ง โบลท์ สำหรับยึดด้วย โซ่ ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การรวบรวมการจัดเก็บการแยกและการขนส่งขยะที่ทิ้ง(ตัวเลือก)

รหัสรุ่น
DX5H SALE
DX8H SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 49,693.00

฿ 45,717.56

DUST BOXES(LARGE PAIL TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 500 885 460-6027 20000 1 หน่วย

฿ 64,314.00

฿ 55,470.83

DUST BOXES(LARGE PAIL TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 800 1300 460-6035 26000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1