(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TERADA ปั๊มแช่ สำหรับน้ำใส รุ่น SP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 11,264.62 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SP-150B
SP-150B-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ตซ์)
กระแสไฟฟ้า
(A)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 11,264.62

SUBMERSIBLE PUMPS 1 ชิ้น 10 วัน 60 3 231-5831 1 หน่วย

฿ 11,264.62

SUBMERSIBLE PUMPS 1 ชิ้น 19 วัน 50 3.7 231-5823 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    มอเตอร์
  • ปริมาณการปล่อย(ลิตร / นาที)
    75
  • ลิฟท์รวม(ม.)
    5
  • ความสามารถ(มิลลิเมตร)
    32
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    1 เฟส 100
  • เอาต์พุต(KW)
    0.15
  • มวล(ก.)
    4500
  • คุณสมบัติ
    ปั๊มขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง
  • ใช้
    สำหรับการไหลเวียนการชลประทานหรือการระบายน้ำในบ่อ
  • ความยาว สายพาวเวอร์
    4 ม
  • สเปค
    ประเภทการทำงานที่ไม่ใช่อัตโนมัติ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปั๊มขนาดกะทัดรัดพร้อมประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
·สามารถสูบน้ำปริมาณมากได้ในเวลาเล็กน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการไหลเวียนการกระจายและการระบายน้ำในบ่อ

รหัสรุ่น
SP-150B
SP-150B-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ตซ์)
กระแสไฟฟ้า
(A)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 11,264.62

SUBMERSIBLE PUMPS 1 ชิ้น 10 วัน 60 3 231-5831 1 หน่วย

฿ 11,264.62

SUBMERSIBLE PUMPS 1 ชิ้น 19 วัน 50 3.7 231-5823 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1