(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
B-300 |
B-301 |
B-304 |
B-305 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.07 |
CLEAR SHEETS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 1.71 × 1.71 | 8 | 354-3013 | 0.34 | 1 ชิ้น | ||
฿ 444.12 |
CLEAR SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.71 × 2.57 | 10 | 354-3021 | 0.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 771.91 |
CLEAR SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.57 × 3.44 | 14 | 354-3030 | 1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,358.00 |
CLEAR SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.44 × 5.24 | 20 | 354-3048 | 2 | 1 ชิ้น |
แผ่น UV ระยะสั้นที่ช่วยให้มองเห็นด้านในได้ง่าย เช่น สำหรับกันซึมภายนอกอาคารและ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แบบธรรมดา
[คุณสมบัติ]
· แผ่น บางที่มีความหนาประมาณ 0.15 (±0.02) มม.
·ประเภทการใช้งานระยะสั้น
· แผ่น ผ้าที่มีแสงทำให้มองเห็นด้านในได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป็น พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ที่เรียบง่ายและฝาครอบต่างๆ
· เป็น แผ่น บ่มง่ายและ แผ่น กันน้ำ สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
รหัสรุ่น |
---|
B-300 |
B-301 |
B-304 |
B-305 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.07 |
CLEAR SHEETS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 1.71 × 1.71 | 8 | 354-3013 | 0.34 | 1 ชิ้น | ||
฿ 444.12 |
CLEAR SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.71 × 2.57 | 10 | 354-3021 | 0.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 771.91 |
CLEAR SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.57 × 3.44 | 14 | 354-3030 | 1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,358.00 |
CLEAR SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.44 × 5.24 | 20 | 354-3048 | 2 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง