1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชือกผูก - ปลาย ปลายหัวแร้งบัดกรี [20-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]【20-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

สะดวกในการจัดระเบียบและจัดเก็บเอกสารที่มีความหนา

คุณสมบัติ

● ชิ้นส่วนสิ่งทอทั้งหมดทำจากเส้นใยรีไซเคิลขวด PET
● สะดวกสำหรับการจัดระเบียบและการจัดเก็บเอกสารหนา

สเปค

● สี: สีดำ
● ความยาว (มม.): 450
รหัสสินค้า
TF-020S
TF-100PR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนชิ้นต่อแพ็ค
(Nos)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 115.00

DESK GOODS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 20407-802110

฿ 389.00

DESK GOODS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 100407-803994

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ สี สีดำ ความยาว(มิลลิเมตร) 450
ความได้เปรียบ ส่วนสตริงทำจากเส้นใยสร้างขวดพลาสติกทั้งหมดสะดวกในการจัดระเบียบและจัดเก็บเอกสารหนา ๆ