1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับหมึกพิเศษ โรเลอร์ keshipon

STAMP

ตลับหมึกพิเศษ โรเลอร์ keshipon
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 219.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตลับหมึก เฉพาะด้าน สำหรับ "โรเลอร์ เกษิพร"

คุณสมบัติ

● เป็น ประทับตรา ที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่และชื่อที่มองเห็นยาก

สเปค

● รองรับการใช้งาน ตัวเครื่อง: IS500CM-B
● SPQ (ชิ้น): 10
● ความกว้างของ โรเลอร์: 26 มม 
● ระยะการ มาร์คกิ้ง: ประมาณ 50 ม
รหัสสินค้า
IS-007CM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 219.00

STAMP 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เทป ผิด รหัสของทรัสโก้ 407-7709 บังคับ ตัวเครื่อง IS500CM-B
มวล(ก.) 27

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-007CM ในชุด ตลับหมึกพิเศษ โรเลอร์ keshipon