1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ปัดน้ำฝน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ที่ปัดน้ำฝน
  • ที่ปัดน้ำฝน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การติด เทป ใหม่จะดูดซับหมึกได้อย่างรวดเร็วและเนื่องจากการแห้งเร็วจึงสามารถเขียนทับตัวอักษรได้อย่างหมดจดโดยไม่มีรอยเปื้อน
·ประเภทปากกาเคาะ

รหัสสินค้า
WH-064-GR
WH-064-OR
WH-065-BL
WH-065-PK
WH-066-LBL
WH-066LPK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวเครื่อง ความกว้างของ เทป
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 115.98

CORRECTION TAPES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว4.2407-8101

฿ 115.98

CORRECTION TAPES 1 ชิ้น 10 วัน ส้ม4.2407-8110

฿ 115.98

CORRECTION TAPES 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน5407-8144

฿ 115.98

CORRECTION TAPES 1 ชิ้น 12 วัน สีชมพู5407-8152

฿ 115.98

CORRECTION TAPES 1 ชิ้น 19 วัน ฟ้าอ่อน6407-8187

฿ 115.98

CORRECTION TAPES 1 ชิ้น 12 วัน ชมพูอ่อน6407-8195

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เทป ผิด ความยาว(มิลลิเมตร) 6 ความได้เปรียบ เป็นแบบปากกาเคาะ
มวล(ก.) 18