(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้ง ไฟ BS สำหรับกลางแจ้ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,937.55 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
FBS-5
FBS-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 5,100.00

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 13 วัน 5 107-3371 550 16 1 หน่วย

฿ 3,937.55

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 14 วัน 10 107-3389 800 - 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ไฟเรืองแสง
  • ความสว่าง(LM)
    840
  • รูปทรง
    แลนทานัม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    358
  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    100
  • การใช้พลังงาน(W)
    13
  • คุณสมบัติ
    การใช้ อินเวอร์เตอร์ หมายความว่าไม่มีการกะพริบเพียงส่องแสงทันทีที่อ่อนโยนต่อดวงตา
  • หมวดหมู่ ขดลวด ไฟฟ้า
    VCTFK
  • ความหนาของ ขดลวด ไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    0.75
  • จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า
    2C
  • ลูกสำรอง
    FPL13EX-N
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

โคมไฟเรืองแสงสำหรับใช้ในร่ม
[คุณสมบัติ]
· หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 13 วัตต์
· การออกแบบ ขาตั้ง เรียบง่ายและชาญฉลาดเพื่อ การ ใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการส่องสว่างด้วยมือ

รหัสรุ่น
FBS-5
FBS-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 5,100.00

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 13 วัน 5 107-3371 550 16 1 หน่วย

฿ 3,937.55

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 14 วัน 10 107-3389 800 - 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1