1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือแขวนแบบสปริงแรงโน้มถ่วงศูนย์ (เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก 2 มม.)

เครื่องมือแขวนแบบสปริงแรงโน้มถ่วงศูนย์ (เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก 2 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,904.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีน้ำหนักเบา และขนาดกระทัดรัด

รหัสสินค้า
ERP-06E
ERP-1E
ERP-2E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(กิโลกรัม)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,904.66

TOOLBALANCER 1 ชิ้น 1 วัน 0.3 ถึง 0.64560119621085326-2227

฿ 2,121.76

TOOLBALANCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5-1.04560119621092326-2235

฿ 2,233.51

TOOLBALANCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.0 to 2.04560119621108326-2243

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ สปริงบาลานเซอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(ม.) 1.5 เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก(มิลลิเมตร) 2
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 277 มวล(ก.) 400 การใช้งาน สำหรับแขวน ไขควงไฟฟ้า.พาวเวอร์ซัพพลาย
คุณสมบัติ น้ำหนักเบา และกะทัดรัดการ ปรับ สปริง ทำได้ง่ายเชือกสามารถยึดได้ในทุก ตำแหน่ง วัสดุ ลวดสลิง ไนล่อน