(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การใช้งาน งานซ่อมบำรุง ได้ขยายออกไปตาม การออกแบบ ด้านความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· มี ฟังก์ชั่น ชั่นชัตเตอร์เพื่อป้องกันการใส่ขั้วผิด
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน CE
· DMM สามารถอ่านสัญญาณ เอาต์พุต เซนเซอร์ ต่างๆ ได้โดยตรง
· ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูง
· อุปกรณ์รองรับท่อ ที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการข้อมูล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ การออกแบบ วงจรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ การผลิต อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน งานไฟฟ้า ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TY520 |
TY530 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความแม่นยำ การวัด | จำนวนข้อมูลที่บันทึกไว้ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | พาวเวอร์ซัพพลาย | คุณสมบัติ | พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,172.13 | YMI DIGITAL TESTERS | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | 355-4309 | 570 | - | มี ฟังก์ชั่น ชัตเตอร์เพื่อป้องกันการแทรกที่ผิดพลาด | ถ่าน AA (R6) x 4 (รวมอยู่ด้วย) | ||
฿ 16,417.00 ฿ 15,323.63 | YMI TESTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 0.09% | 1600 | - | ประมาณ 570 | ถ่าน AA x 4 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 1000 | กระแสไฟฟ้า(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) | 10 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 10 | ความต้านทาน(Ω) | 60M |
วิธิการตรวจจับ สัญญาณ | แก้ไขรูต - ค่าเฉลี่ยรูทจริง (RMS) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 90 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 49 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 192 | จอแสดงผลสูงสุด(นับ) | 6000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง