(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อะไหล่หัวเชื่อม.
เลือกได้จากประเภทและขนาด หัวฉีด
รหัสสินค้า |
---|
001001 |
001002 |
001003 |
001005 |
001010 |
023012 |
023013 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ กระแสไฟฟ้า (A) | ประเภท ปลาย | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน x ยาว (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณในกล่อง (ชิ้น) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,630.19 | AUTOMATIC WELDING MACHINES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 500 | N (พานาโซนิค) | แบบตรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 19 x ความยาว 88 | 293-2555 | 5 | 750 | ||
฿ 1,714.27 | AUTOMATIC WELDING MACHINES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 350 | N (พานาโซนิค) | แบบตรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 16 x ยาว 73 | 293-2539 | 10 | 700 | ||
฿ 1,916.55 | AUTOMATIC WELDING MACHINES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 350 | N (พานาโซนิค) | ทรงเรียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 12 x ยาว 73 | 293-2547 | 10 | 650 | ||
฿ 3,379.03 | AUTOMATIC WELDING MACHINES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 500 | N (พานาโซนิค) | ทรงเรียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 13 x ความยาว 88 | 293-2571 | 5 | 750 | ||
฿ 3,379.03 | AUTOMATIC WELDING MACHINES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 500 | N (พานาโซนิค) | ทรงเรียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 16 x ยาว 88 | 293-2563 | 5 | 750 | ||
฿ 2,097.46 | AUTOMATIC WELDING MACHINES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 350 | D (ไดเฮน) | ทรงเรียว | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12 x ยาว 70 | 293-2598 | 10 | 650 | ||
฿ 1,856.24 | AUTOMATIC WELDING MACHINES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 350 | D (ไดเฮน) | แบบตรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 16 x ความยาว 70 | 293-2580 | 10 | 650 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน | ลวดเชื่อมเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | - |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง