1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบเฉพาะจุด (ชนิดความต้านทาน AC)

DIH SPOT WELDING MACHINES

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบเฉพาะจุด (ชนิดความต้านทาน AC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/08/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397,631.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ซูเปอร์ไทม์เมอร์ที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มคุณภาพการเชื่อม
·ติดตั้ง สปริง ติดตามเป็น มาตรฐาน เพื่อรับประกันการเชื่อมคุณภาพสูง
·ใช้ กระบอกสูบ ไม่มี น้ำมัน เพื่อระบายอากาศที่สะอาด
·ขึ้นอยู่กับชนิดและความหนาของ วัสดุ เงื่อนไขการเชื่อมต่างๆสามารถ คลองเลื่อย ภายใน 4 กลุ่ม x 15 เงื่อนไข (ทั้งหมด 60 เงื่อนไข) ทำให้การจัดการง่ายขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเชื่อมจุดซ้อนของแผ่นโลหะบาง ๆ
· น็อต ฉายเชื่อม
·สำหรับการเชื่อม ขดลวด เชื่อม
·การเชื่อมทับของ ชนิดแผ่นเพลท โลหะต่างๆ

รหัสสินค้า
SL-AJ35-601V3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 397,631.48

฿ 257,068.75

DIH SPOT WELDING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ จุด Welder แรงดันไฟฟ้า(V) 1 เฟส 200 กำลังการผลิตจัดอันดับ(KVA) 35
ระยะห่าง(มิลลิเมตร) 212 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 485 ความลึก(มิลลิเมตร) 1071
ความสูง(มิลลิเมตร) 1700 รหัสของทรัสโก้ 461-5476 ใช้ มีประโยชน์สำหรับ; การเชื่อมจุดซ้อนทับของแผ่นโลหะบาง ๆ เชื่อมน็อตฉาย; ลวดเชื่อมข้าม
กระแสไฟฟ้า เชื่อมสูงสุด(kA) 14.4 ความลึก มิติ กระเป๋า(มิลลิเมตร) 600 ระยะห่าง(มิลลิเมตร) 212
มวล(ก.) 275000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL-AJ35-601V3 ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบเฉพาะจุด (ชนิดความต้านทาน AC)