1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กรรไกร (แบบ ชนิดแห้ง) - ประเภทส่วนสีน้ำเงิน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,029.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัดเข้าไปใน ชิ้นงาน อย่างแรง
·เครื่องตัดที่สามารถใช้สำหรับการตัดต่อเนื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด คอนกรีต บล็อกกระเบื้องซีเมนต์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
2405
2406
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รวมเส้นผ่าศูนย์กลาง แหวน รู
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,029.66

GOE DIAMOND CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1051.8201450015390-7775130

฿ 3,160.41

GOE DIAMOND CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน 1252221220020390-7783200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทเซกเมนต์ สเปค ชนิดแห้ง
การใช้งาน สำหรับ คอนกรีต ปูน / กระเบื้อง ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 7 ประเภทรายละเอียด ประเภทเซกเมนต์สีน้ำเงิน
คุณสมบัติ มันตัดเป็น ชิ้นงาน แรง เครื่องตัดที่สามารถตัดได้อย่างต่อเนื่อง ประเภทรายละเอียด สำหรับตัด คอนกรีต บล็อกและกระเบื้องซีเมนต์