(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือขัด ล้อ ชนิด พกพา ราคาไม่แพง(การขัดเงา ง่ายดาย)
รหัสสินค้า |
---|
TF-5 |
TH-80-5 |
TM-240-5 |
TU-400-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) | สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปริมาณในกล่อง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,629.78 | AIR BELT SANDERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | พื้นผิว กระจก 600 | 15 | 50 | ขาว | 296-0788 | 107 | 5 | ||
฿ 2,163.19 | AIR BELT SANDERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 25 | 50 | สีดำ | 296-0800 | 132 | 5 | ||
฿ 2,879.08 | AIR BELT SANDERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 240 | 25 | 45 | สีน้ำตาล | 296-0796 | 200 | 5 | ||
฿ 2,025.00 | AIR BELT SANDERS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | มันวาว 400 | 25 | 60 | สีเทา | 296-0818 | 170 | 2 |
กำลังโหลด …
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | รุ่น รายละเอียด | ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | ขัดเงาสำหรับวัสดุเช่นสแตนเลสและพื้นผิวที่ซับซ้อนเช่นหล่อขึ้นรูปชิ้นส่วนขึ้นรูปเส้นขนหรือพื้นผิวกระจกยังสามารถขจัดรอยไหม้และรอยขีดข่วนบนโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง