1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ ดึง วัตถุ แม่เหล็ก TP-35 / TP-36

เครื่องมือ ดึง วัตถุ แม่เหล็ก TP-35 / TP-36
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 696.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ รับ แม่เหล็ก ดีที่สุดสำหรับงานหยิบในพื้นที่แคบที่มือไม่สามารถเข้าถึงได้
[คุณสมบัติ]
· เพลา เป็นแบบ ยืดหยุ่น ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ เข้ากับ รูปทรง ใดก็ได้
·ใช้ แม่เหล็ก นีโอดิเมียมที่แข็งแกร่งที่ ปลาย

คุณสมบัติ

● เพลา เป็นชนิด ยืดหยุ่น ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ ใน แบบหล่อ อิสระ

การใช้

● สำหรับเก็บงานในพื้นที่แคบ ๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

สเปค

● แรงยึดเกาะ (N): -
● เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่เหล็ก (มม.): 7
● SPQ (ชิ้น): 5

วัสดุ

● แม่เหล็ก: แม่เหล็ก นีโอไดเมียม
● ตัวเครื่อง หลัก: ขดลวด ทองแดง + เหล็กกล้า สปริง เชิงกล
● ตัวจับชิ้นงาน: ACRYPET
รหัสสินค้า
TP-35
TP-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาด เพลา
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 717.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10410287 × φ5.593

฿ 696.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10525400 × φ5.5105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) φ7 ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ มือจับ แม่เหล็ก ความยาวส่วน ปลาย(มิลลิเมตร) 24
คุณสมบัติ เพลา เป็นชนิด ยืดหยุ่น ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ เป็น รูปทรง ใด ๆ ส่วน ปลาย ใช้ แม่เหล็ก นีโอดิเมียมที่แข็งแรง