1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทอย พันช์ (รหัสสินค้า)

HYDRAULIC PUNCHERS

ทอย พันช์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,755.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น เครื่องมือ ดั้งเดิมที่สามารถตัด (รอยบาก) รู ไพล็อต โดยไม่ต้องขัด
·ความหนาของ กระดาน แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของ คลองเลื่อย พันช์
·สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นกระบวนการในโรงงานการซ่อมด้วยมือการพัฒนาต้นแบบเป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการแปลงรู แบบกลม สำหรับ กล่องควบคุม ไฟฟ้าและ ท่อดักส์ สายไฟ เป็นรู มุม (รู สวิตช์ )

คุณสมบัติ

● เครื่องมือ ดั้งเดิมที่ทำให้สามารถตัดหลุม ไพล็อต โดยไม่ต้องใช้ ตะไบ

สเปค

● ความจุการเจาะรูสูงสุด (มม.): t3.2 x Φ11
● ความคิดเห็น: เครื่องมือ ปรับเปลี่ยน
● SPQ (ชิ้น): 1

อุปกรณ์เสริม

● 23.5 มม. ตัดมุม / 16.8 มม. crosscut punch x 1, มุมตัด / crosscut รวมตาย x 1, เจาะรูยาว / ตาย x 5, สกรูเกลียวแผ่นขัน x 1

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้ วัสดุ SUS
รหัสสินค้า
NC-PM-K10A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 40,755.00

฿ 30,264.66

HYDRAULIC PUNCHERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องเจาะ ไฮดรอลิก แบบแมนนวล ความสามารถในการเจาะสูงสุด (เหล็ก)(มิลลิเมตร) t3.2 ×φ11 ฉนวนกันความร้อน สองชั้น Y / N ไม่รวม
รหัสของทรัสโก้ 355-8321 อุปกรณ์เสริม มุมตัด 23.5 มม. / พันช์ ตัดด้านข้าง 16.8 มม. x 1, มุม / ข้างตัด แม่พิมพ์ x 1, พันช์ ยาวรู / ดาย x 5, แผ่นเพลท ขัน สกรู x 1 สรุป เครื่องมือ แก้ไข
มวล(ก.) 1500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NC-PM-K10A ในชุด ทอย พันช์