(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่เหล็กนีโอดิเมียมซึ่งมีสนามแม่เหล็กที่แรงที่สุดในบรรดาแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
1-10105 |
1-10155 |
1-10205 |
1-1042 |
1-1053 |
1-1065 |
1-1088 |
1-1093 |
1-201276 |
1-201494 |
1-2039197 |
1-40101010 |
1-401274 |
1-4040116 |
1-40442 |
1-40973 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การดูดซับกำลัง (N) | รูปทรง | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (T) | รายละเอียดประเภท | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ในปริมาณถุง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.68 ฿ 114.00 | NEODYMIUM MAGNET CIRCLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21.56 | ชนิด แบบกลม | 0.35 | แบบกลม | - | - | 5 | 10 | 310-3218 | 15.0 | - | 5 | ||
฿ 580.58 | MGN NEODYMIUM MAGNET CIRCLE | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 44.1 | ชนิด แบบกลม | 0.33 | แบบกลม | - | - | 5 | 15 | 310-3226 | 35.0 | - | 3 | |
฿ 679.24 | MGN NEODYMIUM MAGNET CIRCLE | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 61.74 | ชนิด แบบกลม | 0.28 | แบบกลม | - | - | 5 | 20 | 310-3234 | 60.0 | - | 3 | |
฿ 100.19 | MGN NEODYMIUM MAGNET CIRCLE | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 2.94 | ชนิด แบบกลม | 0.3 | แบบกลม | - | - | 2 | 4 | 310-3251 | 2.0 | - | 10 | |
฿ 82.69 | MGN NEODYMIUM MAGNET CIRCLE | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4.31 | ชนิด แบบกลม | 0.35 | แบบกลม | - | - | 3 | 5 | 310-3277 | 4 | - | 10 | ||
฿ 163.05 | MGN NEODYMIUM MAGNET CIRCLE | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 7.35 | ชนิด แบบกลม | 0.35 | แบบกลม | - | - | 5 | 6 | 310-3285 | 5 | - | 5 | |
฿ 305.53 | MGN NEODYMIUM MAGNET CIRCLE | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 17.64 | ชนิด แบบกลม | 0.42 | แบบกลม | - | - | 8.0 | 8 | 310-3293 | 15.0 | - | 5 | |
฿ 196.96 | MGN NEODYMIUM MAGNET CIRCLE | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 11.76 | ชนิด แบบกลม | 0.32 | แบบกลม | - | - | 3 | 9 | 310-3307 | 7.0 | - | 5 | |
฿ 411.81 | MGN NEODYMIUM MAGNET RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 21.56 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | 0.36 | รูปทรง แบบกลมมีรู | - | - | 6.0 | 12 | 310-3315 | 16.5 | 7 | 5 | |
฿ 463.35 | NEODYMIUM MAGNET RING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 29.4 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | 0.3 | รูปทรง แบบกลมมีรู | - | - | 4 | 14 | 310-3323 | 13.5 | 9 | 5 | ||
฿ 1,228.58 | MGN NEODYMIUM MAGNET RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 196 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | 0.35 | รูปทรง แบบกลมมีรู | - | - | 7.0 | 39.0 | 310-3331 | 47.2 | 19 | 1 | |
฿ 284.87 | MGN NEODYMIUM MAGNET BLOC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35.28 | ทรงสี่เหลี่ยม | 0.42 | แบบเหลี่ยม | 10.0 | 10 | 10 | - | 310-3358 | 37.0 | - | 5 | ||
฿ 468.96 | MGN NEODYMIUM MAGNET BLOC | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 17.64 | ทรงสี่เหลี่ยม | 0.35 | แบบเหลี่ยม | 12 | 7 | 4 | - | 310-3366 | 12.5 | - | 5 | |
฿ 894.86 | MGN NEODYMIUM MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 82.32 | ทรงสี่เหลี่ยม | 0.35 | แบบเหลี่ยม | 40 | 11.0 | 6.0 | - | 310-3374 | 19.5 | - | 1 | |
฿ 124.96 | MGN NEODYMIUM MAGNET BLOC | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 2.94 | ทรงสี่เหลี่ยม | 0.2 | แบบเหลี่ยม | 4.0 | 4.0 | 2 | - | 310-3382 | 2.0 | - | 10 | |
฿ 150.10 | MGN NEODYMIUM MAGNET BLOC | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 10.78 | ทรงสี่เหลี่ยม | 0.31 | แบบเหลี่ยม | 9.0 | 7 | 3 | - | 310-3404 | 14.0 | - | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | การ ปรากฏตัวของ ฝาครอบ | ไม่รวม | วัสดุ: แม่เหล็ก | แม่เหล็กนีโอไดเมียม |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | เป็น เซนเซอร์ ชิ้นส่วน มอเตอร์ และ ลำโพง ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง