(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ตอกที่ใช้พลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเคลื่อนแกนลูกสูบด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรงกับผงที่เกาะติดกับอุปกรณ์ เช่น ฮอปเปอร์และสะพานเพื่อขจัดสิ่งเหล่านั้น
· ไม่ต้องใช้อากาศและสามารถใช้กับ กระแสไฟฟ้า กระแสสลับ (3 เฟส 200 V)
· มีโครงสร้างที่ปิดสนิท ดังนั้นจึงสามารถใช้กลางแจ้งหรือในบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
· เรารับประกัน 2 ล้านครั้ง (1 ล้านครั้งสำหรับประเภท SIC-3A) มี ราง ล้าง 5 ล้านครั้งและมีความทนทานสูง
· ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง จนถึง ระยะเวลา การรับประกัน
· แรงกระแทกไม่ลดลงแม้ว่าระยะห่างระหว่างแม็กแฮมเมอร์และ กระดาน เฉพาะด้าน จะสูงถึง 100 ม.
· สามารถปรับแรงกระแทกได้อย่างง่ายดายด้วย ลูกบิด บน แผงควบคุม
· การทำงานอัตโนมัติเป็นไปได้โดยการตั้งค่าผลกระทบต่อเนื่องและเวลาพัก
· สามารถเป่าซ้ำแบบเข้มข้นได้ (สูงสุด 10 ครั้ง) และมีประสิทธิภาพสูงในการขจัดการยึดเกาะ
· การทำงานอัตโนมัติสามารถทำได้โดย อินเตอร์ล็อคกิ้ง สัญญาณจากภายนอก
· การเป่าทางอ้อมไม่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กำจัดและป้องกันการเกาะติด การอุดตัน รูหนู การโค้งงอ และการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นในรางกระโดด ท่อดักส์ ถังบรรจุสาร ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SIC-05A |
SIC-05AEX |
SIC-05AS |
SIC-1A |
SIC-1AEX |
SIC-1AS |
SIC-2A |
SIC-2AEX |
SIC-2AS |
SIC-3A |
SIC-3AEX |
SIC-3AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงกระแทก (กก. · m / s) | ช็อตส่วนใหญ่ (ปอนด์) | อินพุต กระแสไฟฟ้า (เมื่ออินพุต AC 220 V จาก แผงควบคุม เฉพาะด้าน ) (A) | ช่วงเวลาน็อค | โครงสร้าง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49,264.00 ฿ 45,322.88 | NMG KNOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1 ครั้ง / วินาที (60 ครั้ง / นาที) | ประเภทปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ (การกดปุ่มทางอ้อม) | 464-6690 | 7000 | ||
฿ 81,282.00 ฿ 70,105.73 | NMG KNOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1 ครั้ง / วินาที | ชนิดปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ (ทนต่อ ความดัน และป้องกันการระเบิดการชนทางอ้อม) | 464-6703 | 8000 | ||
฿ 53,203.00 ฿ 48,946.76 | NMG KNOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1 ครั้ง / วินาที (60 ครั้ง / นาที) | ชนิดที่ปิดสนิทสนิท (ทางอ้อมและกันเสียง) | 464-6711 | 7000 | ||
฿ 65,025.00 ฿ 56,084.06 | NMG KNOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 1 ครั้ง / วินาที (60 ครั้ง / นาที) | ประเภทปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ (การกดปุ่มทางอ้อม) | 464-6720 | 13000 | ||
฿ 106,411.00 ฿ 91,779.49 | NMG KNOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 1 ครั้ง / วินาที | ชนิดปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ (ทนต่อ ความดัน และป้องกันการระเบิดการชนทางอ้อม) | 464-6738 | 15000 | ||
฿ 58,138.00 ฿ 50,144.03 | NMG KNOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 1 ครั้ง / วินาที (60 ครั้ง / นาที) | ชนิดที่ปิดสนิทสนิท (ทางอ้อมและกันเสียง) | 464-6746 | 13000 | ||
฿ 86,212.00 ฿ 74,357.85 | NMG KNOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8.2 | 4.0 | 3.4 | 1 ครั้ง / วินาที (60 ครั้ง / นาที) | ประเภทปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ (การกดปุ่มทางอ้อม) | 464-6754 | 22000 | ||
฿ 117,247.00 ฿ 95,181.11 | NMG KNOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8.2 | 4.0 | 3.4 | 1 ครั้ง / วินาที | ชนิดปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ (ทนต่อ ความดัน และป้องกันการระเบิดการชนทางอ้อม) | 464-6762 | 25000 | ||
฿ 95,569.00 ฿ 82,428.26 | NMG KNOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5.7 | 3.0 | 3.4 | 1 ครั้ง / วินาที (60 ครั้ง / นาที) | ชนิดที่ปิดสนิทสนิท (ทางอ้อมและกันเสียง) | 464-6771 | 22000 | ||
฿ 172,912.00 ฿ 140,369.96 | NMG KNOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 21.3 | 10.0 | 3.9 | 1 ครั้ง / วินาที (60 ครั้ง / นาที) | ประเภทปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ (การกดปุ่มทางอ้อม) | 464-6789 | 52000 | ||
฿ 223,158.00 ฿ 181,159.66 | NMG KNOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 21.3 | 10.0 | 3.9 | 1 ครั้ง / วินาที | ชนิดปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ (ทนต่อ ความดัน และป้องกันการระเบิดการชนทางอ้อม) | 464-6797 | 55000 | ||
฿ 183,257.00 ฿ 148,768.03 | NMG KNOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14.9 | 7.0 | 3.9 | 1 ครั้ง / วินาที (60 ครั้ง / นาที) | ชนิดที่ปิดสนิทสนิท (ทางอ้อมและกันเสียง) | 464-6801 | 52000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ผู้ทำให้ล้มลง | ความยาว สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม | 5 ม | คุณสมบัติ | เบรกเกอร์ สะพานแม่เหล็กไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องใช้อากาศ สามารถปรับแรงกระแทกได้อย่างง่ายดายด้วย แผงควบคุม เฉพาะด้าน มีโครงสร้างที่ปิดสนิทอย่างสมบูรณ์จึงสามารถใช้กลางแจ้งหรือในสถานที่ที่มีบรรยากาศไม่ดี |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | อุปกรณ์ค้อนสำหรับกำจัด abstractions สำหรับกรวยปืนลูกซอง ท่อดักส์ อากาศและ ถังบรรจุสาร | อุปกรณ์เสริม | น๊ อต สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย / แผ่นฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง