1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว เคาะ รีเลย์ (ประเภทการสั่นสะเทือน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัว เคาะ รีเลย์ (ประเภทการสั่นสะเทือน)
  • ตัว เคาะ รีเลย์ (ประเภทการสั่นสะเทือน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,443.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยอุปกรณ์การทำงาน เฉพาะด้าน เครื่องเคาะ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) เครื่องเคาะสามารถใช้งานได้กับระบบต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ติดโดยตรงกับชิ้นส่วนที่ปิดกั้นหรือยึดติดบนกรวยไซโลหรือรางน้ำเพื่อทำลายสิ่งอุดตัน

รหัสสินค้า
RKV20P
RKV40PA
RKV80PA
RKV80PAR
RKV100PA
RKV100PAR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณการใช้อากาศ
(NL / ครั้ง)
รายละเอียดประเภท ความสูง
(มิลลิเมตร)
แรงสั่นสะเทือนเมื่อติดตั้งลูกสูบ
(N)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 14,443.99

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.04 to 0.10สำหรับการติดตั้ง พื้นผิว0.6 to 0.84.30 ถึง 8.3360-4551800

฿ 30,050.28

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 31 วัน 0.15 to 0.37สำหรับการติดตั้ง พื้นผิว2.6 to 4.09.20 ถึง 22.30 น241-35403500

฿ 62,609.72

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 31 วัน 0.60 to 1.40สำหรับการติดตั้ง พื้นผิว15.2 to 23.745.1 ถึง 109241-356614500

฿ 62,624.88

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 31 วัน 0.60 to 1.40สำหรับการติด พื้นผิว โค้ง15.2 to 23.745.1 ถึง 109421-653914600

฿ 86,311.82

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 31 วัน 0.98 to 2.28สำหรับการติดตั้ง พื้นผิว30.0 to 46.982.4 ถึง 201241-357434000

฿ 86,357.31

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 31 วัน 0.98 to 2.28สำหรับการติด พื้นผิว โค้ง30.0 to 46.982.4 ถึง 201421-651234300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ผู้ทำให้ล้มลง รอบการนัดหยุดงาน 1-60 ครั้ง / นาที การใช้งาน มันถูกยึดโดยตรงกับส่วนที่ปิดกั้นหรือยึดติดเช่นกรวยไซโลและตัวยิงเพื่อทำลายพวกมัน
สเปค รอบการประท้วง:1 ถึง 60 ครั้ง / นาทีที่ ความดัน 0.3 ถึง 0.7 mpa คุณสมบัติ ด้วยอุปกรณ์สั่งการพิเศษเฉพาะผู้เคาะ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ทำให้สามารถใช้งานได้กับระบบต่างๆ