1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Norton ล้อ เพชรทรงถ้วย รุ่นมาตรฐาน

SGB DIAMOND WHEEL

Norton ล้อ เพชรทรงถ้วย รุ่นมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,705.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ถ้วยเพชรเหมาะสำหรับการลบมุมและการ งานลับคม/งานเจียรไน คอนกรีต และหิน
· ปลาย รุ่นมาตรฐาน สำหรับ มือจับ คอนกรีต แข็งและหินแกรนิตด้วย

รหัสสินค้า
2K0004-307D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,705.70

SGB DIAMOND WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทเซกเมนต์ การใช้งาน สำหรับ คอนกรีต ปูน / วัสดุ หิน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2K0004-307D ในชุด Norton ล้อ เพชรทรงถ้วย รุ่นมาตรฐาน