(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นเลิศในด้านความทนทานและทนต่อแรงกระแทกเนื่องจากใช้กลไกกันกระแทกที่ไม่เหมือนใครของ Mitsutoyo ซึ่งใช้กลไกการกระแทก ไดอัลเกจได้รับการพัฒนาเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการอ่านระหว่างการหมุนหลายครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
2900SB-10 |
2900SB-72 |
2901S-10 |
2901SB-10 |
2928SB |
2929A |
2929A-62 |
2929AB |
2929S-62 |
2929SB-62 |
2959A |
2959S |
2959SB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด (N) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด (ไมโครเมตร) | กันกระแทก | D (มิลลิเมตร) | ป้องกันฝุ่นละออง, ป้องกันหยดน้ำ | สเปคเครื่องชั่ง | ส่งคืนข้อผิดพลาด (ไมโครเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | ทำซ้ำ ความแม่นยำ (ไมโครเมตร) | เข็มนาที 1 หมุน (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1/10 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | มวล (ก.) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | คำอธิบายเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,284.00 ฿ 2,917.83 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 47 วัน | 0 ถึง 1 | 0.001 | 0.08 (4.5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 1.4 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 3 | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | NA | 40-0-40 | 2 | 48.8 | 66 | 57 | 20 | 16.9 | 20.6 | 52 | 7.6 | 0.5 | 0.1 | 2 | 140 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 รอบประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 4,784.00 ฿ 3,270.82 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 1 | 0.001 | 0.08 (4.5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 3 | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | ที่มีจำหน่าย | 40-0-40 | 2 | 48.8 | 66 | 57 | 20 | 16.9 | 20.6 | 52 | 7.6 | 0.5 | 0.1 | 2 | 140 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 รอบประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 3,386.00 ฿ 3,160.15 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 1 | 0.001 | 0.16 (4.6) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 1.4 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 4 | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | NA | 80-0-80 | 2 | 48.8 | 66.1 | 57 | 20 | 16.9 | 20.7 | 52 | 7.6 | 0.5 | 0.2 | 2 | 149 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 รอบประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 4,567.00 ฿ 3,117.89 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0 ถึง 1 | 0.001 | 0.16 (4.6) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 1.4 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 4 | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | NA | 80-0-80 | 2 | 48.8 | 66.1 | 57 | 20 | 16.9 | 20.7 | 52 | 7.6 | 0.5 | 0.2 | 2 | 140 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 รอบประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 4,750.00 ฿ 3,247.10 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 1.1 ถึง 5 | 0.1 | ขนาดด้านใน 4 (10) * () ใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 1.4 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 40 | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | NA | 2-0-2 | 20 | 48.8 | 65.2 | 57 | 20 | 16.9 | 19.8 | 52 | 7.6 | 20 | 5 | 20 | 136 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 ครั้ง | ||
฿ 2,766.67 ฿ 1,952.99 | SCALE DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 0.8 | 0.01 | 0.8 | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 9 | NA | - | NA | 40-0-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 145 | - | - | ||
฿ 3,316.67 ฿ 2,340.91 | SCALE DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0 ถึง 0.8 | 0.01 | 0.8 | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 9 | NA | - | ที่มีจำหน่าย | 40-0-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 145 | - | - | ||
฿ 2,766.67 ฿ 1,952.99 | SCALE DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 0.8 | 0.01 | 0.8 | 1.4 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 9 | NA | - | NA | 40-0-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 136 | - | - | ||
฿ 3,760.00 ฿ 2,920.02 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 1 | 0.01 | 0.8 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 8 | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | ที่มีจำหน่าย | 40-0-40 | 3 | 48.8 | 65.2 | 57 | 20 | 16.9 | 19.8 | 52 | 7.6 | 3 | 1 | 5 | 145 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 ครั้ง | ||
฿ 3,684.00 ฿ 2,518.01 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0 ถึง 1 | 0.01 | 0.8 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 8 | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | ที่มีจำหน่าย | 40-0-40 | 3 | 48.8 | 65.2 | 57 | 20 | 16.9 | 19.8 | 52 | 7.6 | 3 | 1 | 5 | 136 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 ครั้ง | ||
฿ 4,066.66 ฿ 2,871.06 | SCALE DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [0 ถึง 15] 0 to 1.6 | 0.01 | 1.6 | 1.4 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 9 | NA | - | NA | 100-0-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 145 | - | - | ||
฿ 4,150.00 ฿ 2,846.90 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1.1 ถึง 5 | 0.01 | 1.6 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 1.4 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 10 | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | NA | 80-0-80 | 3 | 48.8 | 65.2 | 57 | 20 | 16.9 | 19.8 | 52 | 7.6 | 3 | 2 | 5 | 145 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 ครั้ง | ||
฿ 4,234.00 ฿ 2,893.94 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 1.1 ถึง 5 | 0.01 | 1.6 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | 1.4 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 10 | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | NA | 80-0-80 | 3 | 48.8 | 65.2 | 57 | 20 | 16.9 | 19.8 | 52 | 7.6 | 3 | 2 | 5 | 136 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 ครั้ง |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีแสดงผล | หมุน | ประเภทสเกลวัด | สเกลวัด สมดุล |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ไม่รวม | มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง