1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จุด เครื่องมือ

จุด เครื่องมือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,331.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พรีเซ็ตที่ใช้เป็นเครื่องตรวจจับตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูงสำหรับหัวกัดและศูนย์เครื่องจักรกล
[คุณสมบัติ]
·ค้นหา 0 จุดอย่างรวดเร็วด้วย เซนเซอร์ แสง (ความนำไฟฟ้า)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตั้งค่า ตำแหน่ง อ้างอิงในทิศทาง Z
·ใช้สำหรับการตั้งค่าการอ้างอิงจุดศูนย์สำหรับ ค่า ความ ความเผื่อ งานละเอียด มาตรฐาน สำหรับงานทั่วไปและ เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง NC ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฯลฯ

รหัสสินค้า
TP-50
TP-50M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแม่เหล็ก แรงดูดซับแม่เหล็ก
(N)

฿ 12,331.41

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 9 วัน NA-

฿ 13,115.00

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน มีจำหน่าย29

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์วัด การวัดงานละเอียด(มม.) 50+0.005 to 0 ความสามารถในการทวนซ้ำ(ไมโครเมตร) ±1
ขนาดที่กำหนด(มิลลิเมตร) 50 การวัด ความดัน(N) 2.5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 3
วัสดุ Alloy tool steel การใช้ เครื่องตรวจจับ การวางตำแหน่ง งานละเอียด คุณสมบัติ จับภาพ 0 จุดอย่างรวดเร็วด้วย เซนเซอร์ แสง (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า) การตั้งค่าการอ้างอิงจุดศูนย์สำหรับค่าเผื่อมาตรฐานกับค่าเผื่อความแม่นยำสำหรับงานทั่วไปและเครื่องกัด NC และศูนย์เครื่องจักรกล
มวล(ก.) 300