1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียรพร้อมด้าม - ST Soft Series ST (สีชมพู) สำหับการหมุนด้วยความเร็วสูง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินเจียรพร้อมด้าม - ST Soft Series ST (สีชมพู) สำหับการหมุนด้วยความเร็วสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,107.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับโลหะผสม เหล็กกล้า/ เหล็กกล้าเครื่องมือ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ โลหะ เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง

[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์ ST เป็นหินเจียรพร้อมด้าม สำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
กำลังการเจียรที่สมบูรณ์แบบและความทนทานที่โดดเด่นสำหรับแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะ

รหัสสินค้า
ST-540
ST-550
ST-560
ST-580
ST-600
ST-630
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหยาบ
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 1,107.10

FSK MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10048

฿ 1,107.10

FSK MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 100510

฿ 1,107.10

FSK MOUNTED WHEEL 10 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 80613

฿ 1,107.10

FSK MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 80816

฿ 1,107.10

FSK MOUNTED WHEEL 10 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 801013

฿ 1,107.10

FSK MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 801313

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หินเจียร เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม(มิลลิเมตร) 3 รูปทรง A
เม็ดขัด ST ความยาวด้าม(มิลลิเมตร) 30 ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อ่อนนุ่ม
ปริมาณ(Nos) 10 น้ำยาประสาน V (vitrified) วัสดุ รองรับการใช้งาน โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กกล้าเครื่องมือ
ใช้ แม่พิมพ์