(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ผ่านการเคลือบผิวแบบแข็งพิเศษจากเทคโนโลยีนาโนคริสตัล 1 เฟส จึงมีความทนทานต่อความร้อน
[คุณสมบัติ]
· ความยาวคมตัดขนาดสั้นที่มีความแข็งแรงสูง และมีการเคลือบผิวแบบ Impact Miracle มีความแข็งแรงมาก สามารถใช้กับงานตัดเฉือนที่มีอัตราป้อนเร็วสูงได้
·ปรับปรุงรูปทรงส่วนปลายและร่องให้ดียิ่งขึ้น
· เนื่องจากทนต่อการแตกบิ่น จึงสามารถทำงานตัดเฉือนได้ด้วยความเร็วสูงและแม่นยำ
· เนื่องจากมีการลดแรงเสียดทาน จึงทำให้พื้นผิวงานกัดที่มีคุณภาพสูง
· รูปทรงรัศมี
·ช่วงขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 × R0.31 มม. ถึง 12 × R1 มม. มุมเอียงของฟันเกลียว 45°
[การใช้งาน]
·ใช้ได้กับงานกัดที่อัตราป้อนตัดเร็วสูง, งานกัดบ่า, งานกัดลาดเอียง, งานกัดขึ้นรูป 3 มิติ, งานกัดเซาะร่อง, งานกัดเฮลิคอล, งานกัดหลุม, งานกัดหน้าเรียบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,964.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 0.3 | 3 | 45 | 6 | 9 | 2.9 | ||
฿ 4,348.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 6 | 12 | 3.9 | ||
฿ 4,576.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 0.3 | 5 | 50 | 6 | 15 | 4.9 | ||
฿ 5,046.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 6 | 0.3 | 6 | 50 | 6 | 18 | 5.85 | |
฿ 5,046.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 6 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 18 | 5.85 | |
฿ 5,046.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 6 | 1 | 6 | 50 | 6 | 18 | 5.85 | |
฿ 6,204.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 8 | 0.3 | 8 | 60 | 8 | 24 | 7.85 | |
฿ 6,204.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 8 | 0.5 | 8 | 60 | 8 | 24 | 7.85 | |
฿ 6,204.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 8 | 1 | 8 | 60 | 8 | 24 | 7.85 | |
฿ 8,234.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 10 | 0.5 | 10 | 70 | 10 | 30 | 9.7 | |
฿ 8,234.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 10 | 1 | 10 | 70 | 10 | 30 | 9.7 | |
฿ 10,516.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 12 | 0.5 | 12 | 75 | 12 | 36 | 11.7 | |
฿ 10,516.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 36 | 11.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 6 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL1(มิลลิเมตร) | 0 | พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL2(มิลลิเมตร) | -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง