(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ดอกเอ็นมิลล์ ฟัน การเคลือบผิว หล่อลื่น ชนิดแข็ง WXL ประสิทธิภาพการตัดที่พิสูจน์ที่ไม่เพียงแต่เหล็กกล้าเท่านั้น แต่ยังตัดได้ถึงโลหะผสม ทองแดง แนะนำสำหรับการกัดทั้งแบบเปียกและแบบ ชนิดแห้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 778.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 3 | 4 | 35 | ||
฿ 778.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 3 | 4 | 45 | ||
฿ 812.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3.5 | 3.5 | 4 | 35 | ||
฿ 812.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3.5 | 3.5 | 4 | 45 | ||
฿ 812.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
฿ 812.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 4 | 4 | 45 | ||
฿ 858.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 5 | 5 | 35 | ||
฿ 858.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 5 | 6 | 35 | ||
฿ 858.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 5 | 6 | 45 | ||
฿ 1,096.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 6 | 5 | 35 | ||
฿ 948.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 6 | 6 | 35 | ||
฿ 948.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 6 | 6 | 45 | ||
฿ 1,562.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 7 | 6 | 7 | 35 | ||
฿ 1,562.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 7 | 7 | 7 | 45 | ||
฿ 1,944.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 6 | 7 | 35 | ||
฿ 1,694.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 6 | 8 | 35 | ||
฿ 1,944.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 8 | 7 | 45 | ||
฿ 1,694.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 8 | 8 | 45 | ||
฿ 2,294.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 6 | 7 | 35 | ||
฿ 2,000.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 6 | 10 | 35 | ||
฿ 2,294.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10 | 7 | 45 | ||
฿ 2,000.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10 | 10 | 45 | ||
฿ 3,430.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 6 | 10 | 35 | ||
฿ 3,430.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 12 | 10 | 45 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง