1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปฟันตรงพร้อมดอกสว่านในตัว_DRT

ดอกต๊าปฟันตรงพร้อมดอกสว่านในตัว_DRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,385.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงการผลิตด้วยการเจาะรูต๊าปอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ส่วนปลายดอกสว่านและกกระบวนการต๊าปเกลียวที่ส่วนต๊าป

รหัสสินค้า
DRT-M3X0.5
DRT-M5X0.8
DRT-M6X1
DRT-M8X1.25
DRT-M10X1.5
DRT-M12X1.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,385.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.56242.51522511

฿ 1,430.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน M50.8805.54.22222519

฿ 1,519.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M6186652422522

฿ 1,945.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน M81.251026.26.753022525

฿ 2,222.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน M101.51157.88.53222529

฿ 2,682.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน M121.75130910.33822534

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว การเคาะ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด JIS3 จำนวนร่อง 3
ศูนย์ภายนอก