1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกไขควง 2 ปลาย เบอร์ A14【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควง 2 ปลาย เบอร์ A14
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้แม้ว่าด้านใดด้านหนึ่งจะหัก
·มีขนาดและประเภทวัสดุให้เลือกหลายหลาย
[การใช้งาน]
·หัวดอกไขควงสามารถใช้ได้กับ screw ทุกประเภท

คุณสมบัติ

● ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่เสถียรและต้นทุนต่ำเนื่องจากผลิตในปริมาณมาก
●เหล็กกล้าผสมพิเศษ
●ควบคุมคุณภาพด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานดอกไขควงอย่างหนัก

สเปค

●จำนวนชิ้นต่อแพ็ค : 10 ชิ้น
●เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน : 6.35 มม
รหัสสินค้า
A14245G
A14245H
A14245X
A14265E
A14265G
A14265X
A142110E
A142110G
A142110H
A142110X
A142150E
A142150G
A142150H
A142150X
A142200E
A142200G
A142200H
A142200X
A142300G
A14365E
A14365H
A14365X
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดปลาย ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end การจำแนกความร้อน JAN Code รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ

฿ 35.39

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 10 วัน ฟิลลิป (+)45หมายเลข 2NAมีG4907587321220-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 35.39

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)45หมายเลข 2NAมีH4907587321213-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 77.50

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)45หมายเลข 2NAมีX4907587321206-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 47.00

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ฟิลลิป (+)65หมายเลข 2NAมีE4907587321282-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 47.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)65หมายเลข 2NAมีG4907587321275-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 83.40

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)65หมายเลข 2NAมีX4907587321251-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 66.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)110หมายเลข 2NAมีE4907587321336-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 66.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)110หมายเลข 2NAมีG4907587321329-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 55.39

AIRELECTORICTOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)110หมายเลข 2NAมี-4907587321312125-4715-

฿ 74.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)110หมายเลข 2NAมีX4907587321305-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 91.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)150หมายเลข 2NAมีE4907587321381-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 91.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)150หมายเลข 2NAมีG4907587321374-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 91.00

VSL AIRELECTORICTOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)150หมายเลข 2NAมี-4907587321367125-4740-

฿ 164.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)150หมายเลข 2NAมีX4907587321350-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 112.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)200หมายเลข 2NAมีE4907587321435-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 171.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)200หมายเลข 2NAมีG4907587321428-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 112.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)200หมายเลข 2NAมีH4907587321411-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 120.00

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ฟิลลิป (+)200หมายเลข 2NAมีX4907587321404-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 210.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 12 วัน ฟิลลิป (+)300หมายเลข 2NAมีG4907587321473-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 47.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน -65---E4907587321589-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 35.39

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน -65---H4907587321565-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

฿ 63.37

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 20 วัน -65---X4907587321558-หากด้านใดด้านหนึ่งชำรุด สามารถสลับอีกด้านมาใช้แทนได้ทันที มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 6.35 ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว วัตถุ เดียว