1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจปอนด์ อากาศGTP14W

VSL AIRELECTORICTOOL

ประแจปอนด์ อากาศGTP14W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,479.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เมาท์ (แบบ ล็อค ขาพิน )

รหัสสินค้า
GTP14W SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,479.55

฿ 15,541.11

VSL AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิดขันแน่น(น·ม) 382.5 มุม ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) 12.7 เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) 12-16
ประเภทค้อน สอง จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) 6400 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.47 ระบบระบายอากาศ ข้างหน้า JAN Code 4907587302373
ฟิตติ้งสำหรับท่อ Rc 1/4 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 200 น้ำหนัก(ก.) 3200
อุปกรณ์เสริม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตรงข้ามแฟลต 22) เต้ารับ (BPB-2) L ประเภทประแจ (H5) ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) 49 ถึง 421.6 การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) 9.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTP14W ในชุด ประแจปอนด์ อากาศGTP14W