(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องขัดขนาดเล็ก สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด
[คุณสมบัติ]
·ประเภท ความทนทาน สูง
·หัวจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม.
·ความแม่นยำในการหมุนแกนสูงด้วยการหมุนความเร็วสูงทำให้ได้แสงและการเจียรที่ราบรื่น
·มี ตัวจับชิ้นงาน นุ่มนวลเพื่อป้องกันความเมื่อยล้าแม้ใช้งานเป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และปั้นแม่พิมพ์ต่างๆจนถึงการตกแต่ง พื้นผิว ของชิ้นส่วนเชื่อมและวัตถุ หล่อ
·สำหรับ การ ขัด ผิว เสา การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขัด พื้นผิว โค้งที่ซับซ้อนการกัด พื้นผิว ด้านในการ งานขัด เฟือง/เกียร์ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
GTMG55SAR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 16,617.00 | VSL AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 55000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.6 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 178 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง |
JAN Code | 4907587307194 | รหัสของทรัสโก้ | 169-7072 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.245 |
ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc 1/4 | น้ำหนัก(ก.) | 260 | อุปกรณ์เสริม | ประแจ (H5 / H9) น้ำมัน |
การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) | 6.35 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) | 24.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTMG55SAR ในชุด เครื่องเจียรลมขนาดเล็กเพื่อการเจียรที่แม่นยำGT-MG55SAR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง