1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pressing Scale (รหัสสินค้า)

Pressing Scale
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,124.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือฐานแม่เหล็กที่มีที่จับแบบตัว T ซึ่งสะดวกในการยึดสเกลเชิงเส้น ฯลฯ ในงานเขียนแบบ
[คุณสมบัติ]
· ที่ ยึด แม่เหล็ก พร้อมที่ จับ แบบ T และ ก้านโยก สวิตช์เปิด/ปิด
·มีขนาดกะทัดรัดออกแรงแม่เหล็กแรงสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับยึด สเกลวัด เชิงเส้น ฯลฯ ในงานเขียนแบบ

รหัสสินค้า
SB-80TH
SB-100TH
SB-130TH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดูดของ แม่เหล็ก
(N)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)

฿ 2,124.86

NGS MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 800606075

฿ 3,158.58

MAGNET TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000737388

฿ 4,528.34

NGS MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 1300117117132

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูสกรูยึด M8 x 1.25 มี / ไม่มีที่ มือจับ มี การดูดซับใบหน้า พื้นผิวฐาน (รูปร่าง V)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ ฐานแม่เหล็ก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 50 ความสูง(มิลลิเมตร) 55
แรงแม่เหล็ก เปิด/ปิด สวิตช์คันโยก(ใช่ / ไม่ใช่) มีจำหน่าย A(มิลลิเมตร) 40 B(มิลลิเมตร) 50
D(มิลลิเมตร) 85 E(มิลลิเมตร) 90 วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ ก้านโยก เปิด / ปิด: อลูมิเนียมอัลลอยด์