1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากแม่เหล็กสำหรับงานเชื่อม

ฉากแม่เหล็กสำหรับงานเชื่อม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 980.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉากแม่เหล็กสำหรับงานเชื่อม เหมาะสำหรับยึดประกอบงานเชื่อมหลากหลายรูปแบบ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อม
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับแม่เหล็กอันทรงพลังทุกด้าน สามารถปรับใช้ได้หลายรูปแบบ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับยึดและประกอบงานเชื่อมและงานประกอบ

รหัสสินค้า
MGW-90
MGW-120
MGW-120A
MGW-C145
MGW-S145
MGW-S200
MGW-S300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม ถือ
(°)
แรงดูดซับ
(N)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สเปค ความหนาแน่นของแม่เหล็กสูงสุด
(mT)

฿ 1,080.95

NGS MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 45 to 9098986514ประเภทตัวแปร60

฿ 1,130.77

NGS MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 45 to 901479511116ประเภทตัวแปร10

฿ 980.00

NGS MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 46 วัน 45 to 9014715610216ประเภทตัวแปร12

฿ 7,337.00

NGS MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 46 วัน 45 to 9024514414436ประเภทตัวแปร17

฿ 3,640.00

NGS MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 46 วัน 9024514414436รุ่น ยึดอยู่กับที่17

฿ 3,977.00

NGS MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 46 วัน 9058823023020รุ่น ยึดอยู่กับที่14

฿ 8,820.00

NGS MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 46 วัน 9098030530538รุ่น ยึดอยู่กับที่15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แม่เหล็ก เปิด / ปิด ฟังก์ชั่น ไม่มี วัสดุ แม่เหล็กเฟอร์ไรท์, วัสดุล็อค: โครงสร้างทั่วไปทำจากเหล็กแผ่นรีดร้อน