(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัด แปรงทาสี และ สนิม
[อุปกรณ์เสริม]
หัวฉีด สายยาง (1 ชิ้น)
ประเภทสินค้า | แบบตรง | จำนวนการเป่า(min-1) | 3000 | การบริโภคอากาศ(m3/min) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) | 700 | สกรู ยึด ฝาครอบ สายยาง(Rc) | 3/8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 12.7 |
ความดันลม(Mpa) | 0.6 | อัตราเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) | 3000 | น้ำหนัก(ก.) | 2500 |
อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อ สัมผัส (1) | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 318 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง