(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับกระดาษดิสก์หรือแปรงลวดเพื่อออกแรงในงานเจียรผิวต่างๆเช่นการขัดผิวโลหะแผ่นการกำจัดสนิมการกำจัดสีการตกแต่งผลิตภัณฑ์เรซินต่างๆการตกแต่งพื้นผิวเชื่อมอื่น ๆ เป็นต้น
ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) | 100 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.45 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.4-0.6 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 13000 | ไอเสีย | ด้าน | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 168 |
รูปร่าง | ประเภท มุม | ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) | 100 × 16 | น้ำหนัก(ก.) | 1000 |
ความสูง หัว (ถึง หน้าแปลน ด้านใน(มิลลิเมตร) | 78 | สกรูติดตั้ง หัวฉีด สายยาง(Rc) | 1/4 | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 9.5 |
ความดันลม(Mpa) | 0.6 | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงไม่ โหลดไฟฟ้า 1 m(dB (A)) | 87 | อุปกรณ์เสริม | แพ้ด ขัด (1 ชิ้น), ประแจบาร์ (1 ชิ้น), ประแจหกเหลี่ยม (1 ชิ้น), ข้อต่อ สัมผัส (1 ชิ้น), แพ้ด หน้าแปลน (1 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSA-4A ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายHSA-4A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง