(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ขนาด สายพาน ที่เหมาะสมและ แขน ปรับมุมได้ช่วยให้การเจียรในพื้นที่แคบและลึกเป็นเรื่องง่าย
*สามารถใช้สายพานขัดขนาด 6 มม. และ 13 มม. ได้โดยใช้ แขน ที่จำหน่ายแยกต่างหาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก งานขัด โลหะ ฯลฯ
ขนาด สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 9 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 100 V AC |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) | 300 ถึง 1700 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 | ขนาด สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 533 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 5.3 | การใช้พลังงาน(W) | 500 | มวล (รวมแบตเตอรี่)(ก.) | 1500 |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | สายพาน ขัด AA40 / 60/80/100/120 (x 2 ของแต่ละคน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง