(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดตะกรัน เสา เชื่อมและการ เศษตัด รวมทั้งการบิ่น คอนกรีต และหินเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
YC-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 12,918.83 ฿ 10,907.37 | YKT AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | แบบตรง | จำนวนการเป่า(min-1) | 4000 | การบริโภคอากาศ(m3/min) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ x สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 22 × 18 | จำนวนครั้ง(B.P.M) | 4000 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) | 150 |
เข็ม x จำนวนเข็ม(มิลลิเมตร) | φ3 × 12 | เข็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 17 | เข็ม ยาว(มิลลิเมตร) | 180 |
สกรู ยึด ฝาครอบ สายยาง(Rc) | 1/4 | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 9.5 | ความดันลม(Mpa) | 0.6 |
น้ำหนัก(ก.) | 1850 | อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อ สัมผัส (1), อุปกรณ์เสริม พิเศษφ2 เข็ม , φ2 หน้าแปลน เข็ม | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 359 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YC-20 ในชุด เข็ม ขูด เข็มYC-20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง