(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับกระดาษดิสก์หรือแปรงลวดเพื่อออกแรงในงานเจียรผิวต่างๆเช่นการขัดผิวโลหะแผ่นการกำจัดสนิมการกำจัดสีการตกแต่งผลิตภัณฑ์เรซินต่างๆการตกแต่งพื้นผิวเชื่อมอื่น ๆ เป็นต้น
ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) | 150 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 1.10 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.4-0.6 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 8400 | ไอเสีย | ด้าน | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 204 |
รูปร่าง | ประเภท มุม | ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) | 150 × 22 | น้ำหนัก(ก.) | 1800 |
ความสูง หัว (ถึง หน้าแปลน ด้านใน(มิลลิเมตร) | 83.5 | สกรูติดตั้ง หัวฉีด สายยาง(Rc) | 3/8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 12.7 |
ความดันลม(Mpa) | 0.6 | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงไม่ โหลดไฟฟ้า 1 m(dB (A)) | 96 | อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อ สัมผัส (1), แพ้ด ขัด (1), ตะขอ ประแจ (1), ประแจหกเหลี่ยม (1), หน้าแปลน แพ้ด (1), สลักเกลียว หิน (1) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSA-6A ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายHSA-6A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง