(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไขควงอิมแพค ชนิดคันโยกขนาดกะทัดรัดมีประโยชน์สำหรับการขันและถอดเกลียวและ สกรู
แรงบิดขันแน่น สูงสุดคือ 15
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู(มิลลิเมตร) | M3.0 to M5.0 | จุดแทรกบิต(มิลลิเมตร) | 6.35 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 15 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 12000 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.2 |
ไอเสีย | ด้าน | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 182 | รูปร่าง | ชนิดตรง |
น้ำหนัก(ก.) | 650 | เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ ( สกรู ขนาดเล็ก) | 3.0 to 5.0 | เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ (สกรูเกลียวปล่อย) | 3.5 to 4.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ ( สลักเกลียว หกเหลี่ยมและ น๊อตตัวเมีย) | 3.0 ถึง 5.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง