(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ไม่ กลับด้านได้
·ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเจาะรูต่างๆ
ความจุการขุดเจาะ(มิลลิเมตร) | 13 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
ไอเสีย | ด้านหลัง | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 187 | น้ำหนัก(ก.) | 2600 |
สกรูยึดปากท่อ(Rc) | 1/4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 9.5 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.65 |
อุปกรณ์เสริม | ปลั๊ก Coupler, หัวจับดอกสว่าน, หัวจับดอกชัค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง