(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ให้ผิวขัดสำเร็จที่เรียบร้อย
· ให้ผิวสำเร็จเหมือนการขัดเงาด้วย #400
· ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากคุณสมบัติเส้นใยหยาบของใยป่าน ทำให้เหมาะสำหรับการเตรียมงานเพื่อขัดผิวกระจก
· มีคุณสมบัติการกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยม ชนิดเคลือบฝังในเนื้อช่วยทำให้เกิดผิวสำเร็จที่สวยงามและมีความทนทานมากยิ่งขึ้น
· ชนิดสีส้มมีความแข็งและแข็งแรงกว่าชนิดปกติ
· ผิวขัดเงาสุดท้ายก่อนที่จะขัดผิวกระจก
กำลังโหลด …
ชนิด | ฝ้าย: ป่าน จานขัด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดขัด | ไม่สามารถใช้ได้ | ชนิด Saving | ○ | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 |
จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 8000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง