1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Delta HMI DOP-100 ซีรี่ส์ (ประเภท เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มาตรฐาน) (3 COM))

HUMAN MACHINE INTERFACE

Delta HMI DOP-100 ซีรี่ส์ (ประเภท เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มาตรฐาน) (3 COM))
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,216.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อินเตอร์เฟซ เครื่องจักร ของมนุษย์ซีรีส์ DOP-100 ประกอบด้วย HMI พื้นฐาน HMI มาตรฐาน และ HMI ขั้นสูงสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน HMI ใช้โปรเซสเซอร์ความเร็วสูง Cortex-A8 / dual คอร์/แกน ล่าสุดและหน้าจอ LCD สี 65,536 ที่มีความสว่างและคอนทราสต์สูง นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับ ซอฟท์แวร์ การเขียนโปรแกรม HMI DOPSoft 4.0 และโปรแกรม แบบฝัง เพื่อการตั้งโปรแกรมที่ง่ายดาย รวมถึงฟังก์ชัน สัญญาณเตือน / บันทึกประวัติ / สิทธิ์ผู้ใช้เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

แค็ตตาล็อกซีรีส์ DOP-100 ของ Delta electronics คลิกที่นี่

คุณสมบัติ

ประเภท เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มาตรฐาน มี พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) เพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ กับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

  • 7" (800*600) 65,536 สี TFT
  • CPU/ หน่วยประมวลผล Cortex-A8 800MHz
  • 256 MB RAM
  • 256 MB ROM
  • เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) แบบฝัง
  • พอร์ต COM 2 ชุด / พอร์ตเชื่อมต่อ COM ขยาย 1 ชุด
  • USB Host
  • ไคลเอนต์ USB
  • รองรับ SD Card
  • ได้รับการรับรอง CE / UL
  • อุณหภูมิใช้งาน: 0°C to 50°C
  • อุณหภูมิการเก็บรักษา: -20°C to 60°C
  • เวลากด: > 10,000,000 ครั้ง
รหัสสินค้า
DOP-110IS SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,216.67

฿ 14,792.54

HUMAN MACHINE INTERFACE 1 ชิ้น 76 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) 10.1" หน้าจอมอนิเตอร์ TFT ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน อื่น ๆ
แสดงสี(สี) สี (65,536 สีขึ้นไป) ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 200.6
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 272.6 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 54

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DOP-110IS ในชุด Delta HMI DOP-100 ซีรี่ส์ (ประเภท เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มาตรฐาน) (3 COM))