(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินเตอร์เฟซ เครื่องจักร ของมนุษย์ซีรีส์ DOP-100 ประกอบด้วย HMI พื้นฐาน HMI มาตรฐาน และ HMI ขั้นสูงสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน HMI ใช้โปรเซสเซอร์ความเร็วสูง Cortex-A8 / dual คอร์/แกน ล่าสุดและหน้าจอ LCD สี 65,536 ที่มีความสว่างและคอนทราสต์สูง นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับ ซอฟท์แวร์ การเขียนโปรแกรม HMI DOPSoft 4.0 และโปรแกรม แบบฝัง เพื่อการตั้งโปรแกรมที่ง่ายดาย รวมถึงฟังก์ชัน สัญญาณเตือน / บันทึกประวัติ / สิทธิ์ผู้ใช้เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง
ประเภท เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มาตรฐาน มี พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) เพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ กับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
DOP-107EG |
DOP-107EV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,550.00 ฿ 10,912.50 | HUMAN MACHINE INTERFACE | 1 ชิ้น | 76 วัน | 800 × 600 (SVGA) | 144 | 184 | 51.5 | ||
฿ 11,700.00 ฿ 8,775.00 | HUMAN MACHINE INTERFACE | 1 ชิ้น | 76 วัน | 800 × 480 (WVGA) | 161 | 215 | 61.2 |
กำลังโหลด …
ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) | 7" | หน้าจอมอนิเตอร์ | TFT | แสดงสี(สี) | สี (65,536 สีขึ้นไป) |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง