1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ Altivar ATS480

SOFT STARTER

ซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ Altivar ATS480
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,170.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อัลติวาร์ ซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ ATS480

ชุดซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ altivar™ ATS480 เป็นวิวัฒนาการถัดไปของชุดซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ สำหรับการแปลงเป็นดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุงให้ตรงตาม มาตรฐาน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ออกแบบมาเพื่อจัดการกับ กระบวนการแปรรูป และโครงสร้างพื้นฐาน ATS480 ช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินโครงการและเพิ่มความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันของคุณให้สูงสุด แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการมากที่สุด ATS480 สร้างจากความแข็งแกร่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและประสิทธิภาพการสตาร์ท/หยุด ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ATS48 และรักษาการลงทุนเริ่มแรกของคุณโดยการนำ การออกแบบ กระแสไฟฟ้า กลับมาใช้ใหม่

รหัสสินค้า
ATS480D17Y SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 27,170.00

฿ 20,377.50

SOFT STARTER 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE / CCC แรงดันไฟเลี้ยง 208...690 V AC คะแนน IP IP20
Series ATS480 ระยะ 3 เฟส มี ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม บายพาสภายนอก
การทำความร้อนล่วงหน้า
การสกัดควัน
น้ำตกหลายมอเตอร์
คลองเลื่อย มอเตอร์ ตัวที่สอง
การจัดการผู้ใช้
ท่าเรือและบริการ ชุบแข็ง
การบันทึกเหตุการณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย
อัพเดตเฟิร์มแวร์ไซเบอร์ซีเคียว
ทิศทางเดียว
ความสูง(mm) 275 ความลึก(mm) 203 อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ กิโลวัตต์(kW) 4.0 kW ที่ 230 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ หน้าที่ปกติ
2.2 kW ที่ 230 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ งานรับน้ำหนักมาก
7.5 kW ที่ 400 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ หน้าที่ปกติ
5.5 kW ที่ 400 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ งานรับน้ำหนักมาก
7.5 kW ที่ 440 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ หน้าที่ปกติ
5.5 kW ที่ 440 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ งานรับน้ำหนักมาก
9.0 kW ที่ 500 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ หน้าที่ปกติ
7.5 kW ที่ 500 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ งานรับน้ำหนักมาก
9.0 kW ที่ 525 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ หน้าที่ปกติ
7.5 kW ที่ 525 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ งานรับน้ำหนักมาก
11.0 kW ที่ 660 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ หน้าที่ปกติ
9.0 kW ที่ 660 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ งานรับน้ำหนักมาก
15.0 kW ที่ 690 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ หน้าที่ปกติ
11.0 kW ที่ 690 V ในสายจ่ายไฟ มอเตอร์ งานรับน้ำหนักมาก
7.5 kW ที่ 230 V ไปยังขั้วต่อ มอเตอร์ เดลต้าทำงานปกติ
5.5 kW ที่ 230 V ไปยังขั้วต่อ มอเตอร์ เดลต้า งานรับน้ำหนักมาก
15.0 kW ที่ 400 V ไปยังขั้วต่อ มอเตอร์ เดลต้าที่ทำงานปกติ
11.0 kW ที่ 400 V ไปยังขั้วต่อ มอเตอร์ เดลต้า งานรับน้ำหนักมาก
อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ hp(แรงม้า) 3.0 แรงม้า ที่ 208 V การทำงานปกติ
กำลัง 2.0 แรงม้า ที่ 208 V งานรับน้ำหนักมาก
5.0 แรงม้า ที่ 230 V การทำงานปกติ
กำลัง 3.0 แรงม้า ที่ 230 V งานรับน้ำหนักมาก
10.0 แรงม้า ที่ 460 V การทำงานปกติ
กำลัง 7.5 แรงม้า ที่ 460 V งานรับน้ำหนักมาก
15.0 แรงม้า ที่ 575 V การทำงานปกติ
10.0 แรงม้า ที่ 575 V งานรับน้ำหนักมาก
เครื่องวัดความถี่ พาวเวอร์ซัพพลาย(Hz) 50: 60 เฮิรตซ์ [เช่น] จัด กระแสไฟฟ้า การดำเนินงานในปัจจุบัน หน้าที่ปกติ: 17.0 A (ที่ < 40°C)
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน งานรับน้ำหนักมาก 12.0 A ที่ 40°C สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก การ์ดตัวเลือก โมดูล ระบบสื่อสาร สำหรับ profibus DP V1
โมดูล ระบบสื่อสาร สำหรับ PROFINET
โมดูล ระบบสื่อสาร สำหรับ Modbus TCP/ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP
โมดูล ระบบสื่อสาร สำหรับ CANopen เด โซ่
โมดูล ระบบสื่อสาร สำหรับ CANopen sub-D
โมดูล ระบบสื่อสาร สำหรับ CANopen แบบเปิด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ATS480D17Y ในชุด ซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ Altivar ATS480