1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ ควบคุมการทำงานภายนอกชนิด F ซีรีส์ MXA

มือจับ ควบคุมการทำงานภายนอกชนิด F ซีรีส์ MXA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,217.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์เซฟตี้เมื่อปิด เบรกเกอร์ ประตู แผ่นเพลท ไม่สามารถเปิดได้
สามารถล็อค มือจับ ได้ใน ตำแหน่ง เปิดหรือปิด
ระดับ IP30 (IEC 60529)
กลไก ล็อค ประตูทำให้ประตูเปิดเฉพาะใน ตำแหน่ง ปิดเท่านั้น

รหัสสินค้า
F-05MXA
F-1MXA
F-2MXA
F-4MXA
F-6MXA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ใช้งานได้ (เบรกเกอร์) จำนวน ขั้วไฟฟ้า ของ เบรกเกอร์
(ขั้ว)

฿ 1,217.00

MITSUBISHI OPTION 1 ชิ้น 76 วัน NFC60-CMXA, NFC60-SMXA, NFC60-HMXA, NFC100-CMXA, NFC100-SMXA3,4

฿ 1,217.00

F-TYPE OPERATING HANDLE 1 ชิ้น 76 วัน NFC100-HMXA3,4

฿ 1,300.00

MITSUBISHI OPTION 1 ชิ้น 76 วัน NFC160-CMXA, NFC160-SMXA, NFC160-HMXA, NFC250-CMXA, NFC250-SMXA, NFC250-SMXA3,4

฿ 5,567.00

F-TYPE OPERATING HANDLE 1 ชิ้น 76 วัน NFC400-SMXA, NFC400-HMXA3

฿ 5,950.00

F-TYPE OPERATING HANDLE 1 ชิ้น 76 วัน NFC630-SMXA, NFC630-HMXA3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ รับมือ