1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครือข่าย ตัวต้านทาน ซีรี่ส์ RKC (RKC4BD103J)

RESISTANCE ARRAYS NETWORK

เครือข่าย ตัวต้านทาน ซีรี่ส์ RKC (RKC4BD103J)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● วงจร มาตรฐาน ที่หลากหลายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กไปจนถึงผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง (ความสูงในการติดตั้ง: 5.08 มม., 6.5 มม., สูงสุด 10.7 มม.)
● รองรับการใช้งาน กับแม็กกาซีนสติ๊กที่สามารถใช้กับ เครื่องจักร สอดอัตโนมัติ (ปลาย ของ ลีดเทอร์มินอล ถูกตัดเป็น รูปทรง V) และเทปปิดบรรจุภัณฑ์ (แจ้งภายหลัง: เทอร์มินัลทั้งหมด, TPA, TUA: 3 เทอร์มินัล)
● วงจร มาตรฐาน หลายประเภทในขนาดและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่างกัน (ความสูงในการติดตั้ง 5.08 มม., 6.5 มม., สูงสุด 10.7 มม.)
● รองรับการใช้งาน กับแม็กกาซีนสติ๊กที่สามารถใช้กับ เครื่องจักร สอดอัตโนมัติ ( ปลาย ของ ลีดเทอร์มินอล ถูกตัดเป็น รูปทรง V ) และ
เทปแพ็คเกจ (แจ้งภายหลัง: เทอร์มินัลทั้งหมด, TPA, TUA: 3 เทอร์มินัล)

รหัสสินค้า
RKC4BD103J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 44.17

RESISTANCE ARRAYS NETWORK 1 ชิ้น 98 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการติดตั้ง รูทะลุ ประเภทวงจร ด้วย ต่อเชื่อมแบบบัส ค่าความต้านทาน(Ω) 10k
พิกัดกำลัง(W) 0.125 ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ±5% ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ(%) ±200 ppm/เคลวิน
จำนวนพิน 5 จำนวนตัวต้านทาน 4.0 ความสูง 9.8mm
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) -55 ถึง 125

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RKC4BD103J ในชุด เครือข่าย ตัวต้านทาน ซีรี่ส์ RKC