1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วิทยุสื่อสาร ต่อเชื่อมแบบบัส แปดเหลี่ยมพร้อมเอาต์พุต 3 สถานะ

วิทยุสื่อสาร ต่อเชื่อมแบบบัส แปดเหลี่ยมพร้อมเอาต์พุต 3 สถานะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
SN74HC245ANSR
SN74HC245APWR
SN74HCT245ANSR
SN74HCT245APWR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด)
(V)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน จำนวนช่อง จำนวนวงจร กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ สูง รูปแบบการติดตั้ง การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที)
(V)
จำนวนบรรทัดอินพุต

฿ 34.59

COUNTER IC 1 ชิ้น 6 วัน 6-40 ถึง 85--- 7.8 มิลลิแอมป์-2-

฿ 31.54

COUNTER IC 1 ชิ้น 6 วัน --88-SMD/SMT-8

฿ 34.59

COUNTER IC 1 ชิ้น 6 วัน 5.5-40 ถึง 85--- 6 มิลลิแอมป์-4.5-

฿ 28.39

COUNTER IC 1 ชิ้น 6 วัน --88-SMD/SMT-8

กำลังโหลด …

  1. 1