(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ R1LV1616HSA-I เป็น RAM แบบคงที่ขนาด 16 Mbit ที่จัดระเบียบ 1-mword × 16-bit / 2-mword × 8-bit พร้อม ECC แบบฝัง ซีรีส์ R1LV1616HSA-I ตระหนักถึงความหนาแน่นที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และ การใช้พลังงาน ต่ำโดยการใช้เทคโนโลยี กระบวนการแปรรูป CMOS (เซลล์ แรม ,หน่วยความจำ 6 ทรานซิสเตอร์) มีการกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำ จึงเหมาะกับระบบสำรองแบตเตอรี่ บรรจุในพลาสติก TSOPI 48 ขาพิน สำหรับการติดตั้ง พื้นผิว ที่มีความหนาแน่นสูง
รหัสสินค้า |
---|
R1LV1616HSA-4SI-B1 |
R1LV1616HSA-5SI-B1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เวลาเข้า |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,112.34 | MEMORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45ns | ||
฿ 4,112.34 | MEMORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55น |
กำลังโหลด …
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | 2.7V - 3.6V | ช่วงอุณหภูมิ | -40 ถึง 85 °C | รูปแบบแพ็ค | TSOP(48) |
---|---|---|---|---|---|
การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย (คล่องแคล่ว) | 9 มิลลิวัตต์/เมกะเฮิรตซ์ (ประเภท) | การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย (รอ) | 1.5 µW (ประเภท) | ประเภทผู้ให้บริการ | ถาด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง