(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พัดลมไหลตามแนวแกน DC ที่ปรับความเร็วในการหมุนได้อย่างง่ายดาย ใช้วิธีควบคุม PWM ซึ่งอาศัยวงจรควบคุม PWM ในการเปลี่ยนแปลงความเร็ว (ดูอุปกรณ์เสริม - อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว FSC-24)
รหัสสินค้า |
---|
MDV1225-24S |
MDV420-24S |
MDV515-24S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (m3 / นาที) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (พ่อ) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,576.67 ฿ 2,141.21 | MOTOR FAN | 1 ชิ้น | 27 วัน | 120 × 120 | 25 มม | 4.83 (PWM duty 100%) / 1.56 (PWM duty 0%) | 224 (PWM duty 100%) / 23.5 (PWM duty 0%) | 58 (PWM duty 100%) / 30 (PWM duty 0%) | 0.26 | ||
฿ 1,533.33 ฿ 1,274.35 | MOTOR FAN | 1 ชิ้น | 27 วัน | 40 × 40 | 20 มม | 0.42 (PWM duty 100%) / 0.08 (PWM duty 20%) | 318 (PWM duty 100%) / 12.3 (PWM duty 20%) | 47 (PWM duty 100%) / 13 (PWM duty 20%) * | 0.035 | ||
฿ 1,565.00 ฿ 1,300.52 | MOTOR FAN | 1 ชิ้น | 27 วัน | [อื่น ๆ] 52 × 52 | 15 มม | 0.5 (PWM duty 100%) / 0.1m (PWM duty 20%) | 91.5 (PWM duty 100%) / 3.8 (PWM duty 20%) | 38 (PWM duty 100%) / 7 (PWM duty 20%) * | 0.04 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลม DC | แรงดันขาเข้า | 24 V DC | เอาต์พุต เซนเซอร์ | พัลส์ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV | ประเภทความเร็ว | ความเร็วแปรผันได้ | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ |
สถานะ เอาต์พุต | 2 รอบพัลส์ต่อการหมุน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง