1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ แกน เดียว MR-MQ100

SINGLE AXIS MOTION CONTROLLER

อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ แกน เดียว MR-MQ100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MR-MQ100 ช่วยให้สามารถควบคุม แกน เดียวได้อย่างสมบูรณ์และซิงโครไนซ์กับ เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส หรือ แกน เสมือนแยกต่างหากโดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์ ตัวควบคุม เพิ่มเติม มีฟังก์ชันที่จำเป็นครบถ้วน ได้แก่ เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส และการซิง แกน แกนเสมือน การบันทึกเครื่องหมาย การวางตำแหน่ง แบบจุดต่อจุด และโปรไฟล์ หัวล็อค ที่ผู้ใช้กำหนด นอกจากนี้ ฮาร์ดแวร์ยังเสริมคุณสมบัติ ซอฟท์แวร์ ที่ทรงพลังเหล่านี้ด้วยความสามารถเครือข่ายการเคลื่อนไหว I/O และ SSCNET III แบบฝัง ตัวควบคุม มี พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) เป็น มาตรฐาน สำหรับ ระบบสื่อสาร กับ HMI และ PLC เช่น Q-PLC, FX-PLC และผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม
ด้วยโปรแกรมเชิงนามธรรม ซอฟท์แวร์ MT Developer2 ที่ใช้งานง่ายจะถูกแทนที่ด้วยแบบจำลองกราฟิกของ ระบบ กลไกจริง การสร้างคลัตช์ เฟือง/เกียร์ และโปรไฟล์ หัวล็อค เสมือนเป็นเรื่องง่ายโดยการเลือกแบบลากและวาง
แอปพลิเคชันหลักคือ:
· เลื่อย บิน
· การติดฉลาก
· แกนหมุน คัตเตอร์
· แบบหล่อ เติม และ ซีล/บรรจุภัณฑ์แบบหมอน
· และอื่น ๆ อีกมากมาย

รหัสสินค้า
MR-MQ100 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 36,100.00

฿ 18,999.43

SINGLE AXIS MOTION CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม 1 แกน จำนวนจุด Input/Output ที่ใช้ จุดอินพุต 4 จุด/ จุด เอาต์พุต 2 จุด พาวเวอร์ซัพพลาย(V) DC 24
แรงดันขาเข้า(V) DC 21.6 ถึง 26.4 กระแสพุ่งเข้า 100 A 1 ms หรือน้อยกว่า (ที่อินพุต DC 24 V) กระแสไฟฟ้า เข้าสูงสุด(A) 0.69
อย่างมีประสิทธิภาพ 80% (TYP.) ประเภทอินพุต คอนเนคเตอร์ การใช้พลังงาน(W) 16.6
เวลาปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทันทีที่อนุญาต 10 มิลลิวินาที (ที่อินพุต DC 24 V) น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.7 ขนาด(mm) H178 x W30 x D135
วิธีการติดตั้ง แก้ไขโดยตรงกับ แผงควบคุม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MR-MQ100 ในชุด อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ แกน เดียว MR-MQ100