1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

AnyWire bitty series เทอร์มินอล แบนกะทัดรัด

IO TERMINAL SERIES

AnyWire bitty series เทอร์มินอล แบนกะทัดรัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,745.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
· รองรับการใช้งาน กับซีรีส์บิตตี้ AnyWire
· แบบรวม 8 อินพุตของประเภทอินพุต NPN และ 8 เอาต์พุตของประเภท เอาต์พุต NPN
นี่คือยูนิตประเภท แบบผสม Input/Output
· สามารถวางลงในรายละเอียดของอุปกรณ์ได้เนื่องจากขนาดที่กะทัดรัด
· สามารถส่งกำลังและ พาวเวอร์ซัพพลาย ได้ด้วย สายไฟ สองเส้นสำหรับใช้งานทั่วไป

รหัสสินค้า
A09XB-16U-4 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,745.00

฿ 3,549.89

IO TERMINAL SERIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค Input/Output อินพุต DC / เอาต์พุต tr จำนวน I/ O จุดอินพุต: 8 / จุด เอาต์พุต: 8 วิธีการรับ Input/Output NPN
วงจรไฟฟ้า 44928 การใช้กระแสไฟฟ้า(mA) 60 การเชื่อมต่อ ไม่เปลี่ยว
ขนาด(mm) 100 x 40 x 31.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A09XB-16U-4 ในชุด AnyWire bitty series เทอร์มินอล แบนกะทัดรัด