1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

โมดูล อินพุทอินเตอร์รัปต์ความเร็วสูง

INTERRUPT INPUT MODULE

โมดูล อินพุทอินเตอร์รัปต์ความเร็วสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,713.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

AI61 เป็น โมดูล อินพุทอินเทอร์รัปต์ความเร็วสูงที่เหมาะสำหรับการใช้งาน อุปกรณ์ควบคุม เครื่องจักร ที่ต้องการเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว เมื่อมีการให้สัญญาณอินพุตการขัดจังหวะ AI61 จะหยุดโปรแกรมลำดับปกติไม่ให้ทำงานชั่วคราวและดำเนินการโปรแกรมการขัดจังหวะตามเวกเตอร์การขัดจังหวะ
เงื่อนไขการเริ่มต้นการขัดจังหวะอาจเลือกได้โดยใช้ สวิตช์ ภายในตามประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น การขัดจังหวะอาจเริ่มต้นที่ขอบนำหน้าหรือต่อท้ายของสัญญาณขัดจังหวะ

รหัสสินค้า
AI61 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 34,713.00

฿ 18,269.45

INTERRUPT INPUT MODULE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า(V) DC 12/24 อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า(mA) 6/14 ประเภทของหน่วย โมดูล ขัดจังหวะ
จำนวนอินพุตการขัดจังหวะ 16 จำนวนจุด I/O ที่ต้องการ 32 เวลาตอบสนอง(นางสาว) ปิดเป็นเปิด & เปิดเป็นปิด: 0.2 หรือสั้นกว่านั้น
คะแนนต่อสามัญ 16 บังคับ QnA/A ซีรีส์ PLC ซีรีส์ QnA/A วิธี ฉนวนกันความร้อน Photocoupler
จุด ON พร้อมกันสูงสุด เปิดพร้อมกัน 100% ความต้านทานอินพุต(โอห์ม) ประมาณ 24k

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AI61 ในชุด โมดูล อินพุทอินเตอร์รัปต์ความเร็วสูง